Bus system cable - SAC-5PY-0,15FR/2X1,15-920MS-FS - 1425946

Ei kuvaa käytettävissä

Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, 5-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Socket angled M12 SPEEDCON, A-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded and Plug straight M12 SPEEDCON, A-coded, cable length: 1.15 m, all connectors unshielded, Shield connected to pin 1

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425946
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CBA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626433202
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 216,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290