Contact insert module - HC-M-08-GBIT-CT-F MR - 1425878

Contact insert module, number of positions: 8, Socket, Crimp connection, 50 V, 5 A, 0.08 mm² ... 0.5 mm², external cable diameter:5 mm ... 7 mm, application: Data, without crimp contacts

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425878
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7ACE -
Vähimmäistilausmäärä 500 pcs
GTIN 4055626445618
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85389099