Contact carriers - SACC-MCI-M12MS-8CON/1,5 - 1425791

Assembled contact carrier and insulating body with 1.5 m litz wires and crimp contacts

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Convenient field assembly: device connectors for fast on-site mounting
  • Contact carriers that can be freely assembled or available with pre-assembled litz wires
  • Customer-specific assemblies and litz wire lengths available
  • Standard pin assignments for signal and power transmission with a uniform design-in design

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425791
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQZBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626428185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 50,150 GRM
Tullitariffinumero 85444290