Contact insert - HC-HV03-I-PT-F MR - 1425778

Contact insert, number of positions: 3+2+PE, size: B10, power contacts: 3, control contacts: 2, Socket, Push-in connection, 800 V, 16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², Customer version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Edut

  • For fast coding with plastic profile
  • Conductor connection without tools
  • Significant time savings during conductor connection
  • Test connection for 2 mm test plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425778
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7ABC -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626426563
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 56,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099