Contact insert - HC-B 6-I-PT-M MR - 1425771

Contact insert, number of positions: 6+PE, size: B6, Pin, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Edut

  • For fast coding with plastic profile
  • Conductor connection without tools
  • Significant time savings during conductor connection
  • Test connection for 2 mm test plug

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425771
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7ABC -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626426495
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 46,700 GRM
Tullitariffinumero 85389099