Network cable - NBC-MSD/21,5-939/QCFS SCO - 1425181

EMC connector fixed with cable binder when supplied

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, on EMC socket insert straight, cable length: 21.5 m, Product tested according to customer specification/rail application

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425181
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626386577
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290