Network cable - NBC-MSD/22,6-939/MSD SCO SI - 1425180

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, cable length: 22.6 m, Product tested according to customer specification/rail application

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425180
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626386560
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 501,600 GRM
Tullitariffinumero 85444290