Bus system cable - SAC-2P-FSB/ 2,0-910/FSB SCO - 1425136

Ei kuvaa käytettävissä

Bus system cable, PROFIBUS (12 Mbps), 2-position, PUR halogen-free, violet RAL 4001, shielded, Socket straight M12 SPEEDCON, B-coded, on Socket straight M12 SPEEDCON, B-coded, cable length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425136
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CKC -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626385600
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 155,900 GRM
Tullitariffinumero 85444290