Power cable - SAC-4P- 1,5-PVC/M12FRL - 1425097

Power cable, 4-position, PVC, black-gray RAL 7021, Socket angled M12, L-coded, on free cable end, cable length: 1.5 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425097
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 301 (C_2_2017)
GTIN 4055626384351
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 307,860 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)