Power cable - SAC-4P-10,0-PUR/M12FSL - 1425076

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Socket straight M12, L-coded, on free cable end, cable length: 10 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425076
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 300 (C_2_2017)
GTIN 4055626384146
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 478,110 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)