Power cable - SAC-4P-M12MSL/0,6-110/FSL - 1425062

Power cable, 4-position, PVC, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, L-coded, on Socket straight M12, L-coded, cable length: 0.6 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425062
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 301 (C_2_2017)
GTIN 4055626384009
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 125,840 GRM