Power cable - SAC-4P-M12MSL/10,0-110 - 1425048

Power cable, 4-position, PVC, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, L-coded, on free cable end, cable length: 10 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425048
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 301 (C_2_2017)
GTIN 4055626383866
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 085,260 GRM
Tullitariffinumero 85444290