Power cable - SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 1425043

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, L-coded, on Socket straight M12, L-coded, cable length: 1.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425043
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 300 (C_2_2017)
GTIN 4055626383811
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 219,290 GRM