Power cable - SAC-5P-M12MSL/3,0-510/FSL FE - 1425024

Power cable, 5-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12, L-coded, on Socket straight M12, L-coded, cable length: 3 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425024
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626383613
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 495,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)