Power cable - SAC-5P-M12MSL/1,5-290/FSL FE - 1425019

Power cable, 5-position, PUR halogen-free, gray RAL 7001, Plug straight M12, L-coded, on Socket straight M12, L-coded, cable length: 1.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425019
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 298 (C_2_2017)
GTIN 4055626383569
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 251,070 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)