Power cable - SAC-5P-M12MSL/0,6-500/FSL FE - 1425014

Power cable, 5-position, PVC, gray RAL 7001, Plug straight M12, L-coded, on Socket straight M12, L-coded, cable length: 0.6 m, for direct current up to 16 A/63 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 16 A and 63 V DC

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1425014
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CDP -
Luettelosivu Sivu 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626383514
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 171,900 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)