Panel feed-through - QPD W 5X1,5 M25 1,0 BK B-S - 1424877

Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 5, 690 V, 17.5 A, black, Without QUICKON nut, assembly thread: M25, Single wires, 1.5 mm², cable length: 1 m, pin assignment: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424877
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6ACA -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626382814
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 138,400 GRM
Tullitariffinumero 85444290