uutta

Housing - HC-STA-B48-SHWS-2SSP36-EMC-AL - 1424866

Box mounting bases B48, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, height: 99 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 2x Pg36, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424866
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382715
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 880,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)