uutta

Housing - HC-STA-B48-BWS-EMC-AL - 1424863

Panel mounting base B48, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, height: 39.4 mm, cable gland: none, support sleeve: no, Standard, with flat gasket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424863
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382685
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 338,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)