uutta

Housing - HC-STA-B48-HHFS-1STM40-EM-AL - 1424861

Sleeve housing B48, for single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 107.5 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x M40, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424861
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 590,600 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)