uutta

Housing - HC-STA-B32-SHWD-2SSP29-ELC-AL - 1424846

Box mounting bases B32, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 2, lateral, height: 90 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 2x Pg29, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424846
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382517
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 573,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)