uutta

Housing - HC-STA-B32-BWD-ELC-AL - 1424845

Panel mounting base B32, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, height: 32.4 mm, cable gland: none, support sleeve: no, Standard, with flat gasket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424845
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382500
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 180,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)