uutta

Housing - HC-STA-B32-CHWD-1TTM40-ELC-AL - 1424843

Coupling housings B32, with double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, height: 99.8 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x M40, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424843
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382487
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 429,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)