uutta

Housing - HC-STA-B32-HHFD-1STM32-EL-AL - 1424836

Sleeve housing B32, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 94 mm, cable gland: none, support sleeve: no, 1x M32, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424836
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APB -
GTIN 4055626382418
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 438,500 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)