Network cable - NBC-R4BQ/2,0-94B/R4BQRB - 1424825

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Edut

  • 360° shielding
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424825
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAI -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626384733
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 139,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290