Sensor/actuator cable - SAC-17P-MS/ 5,0-610 SH SCO SK - 1424798

Ei kuvaa käytettävissä

Sensor/actuator cable, 17-position, PE-X halogen-free, gray RAL 7001, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, A - standard, on free cable end, cable length: 5 m, Customer version, Pin 1 and pin 2 can be operated with max. 3 A up to an ambient temperature of 50°C, while the rest of the contacts can be operated with max. 100 mA

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Save space – with high-pos. connectors
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424798
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CNA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626383019
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290