Network cable - NBC-R4BQRB/2,0-94B/OE - 1424779

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Zinc die-cast, connection method: IDC fast connection

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • 360° shielding
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424779
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAI -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626380209
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 126,800 GRM
Tullitariffinumero 85444210