Power cable - SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SH SCO - 1424122

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, T-coded, on free cable end, cable length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424122
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 295 (C_2_2017)
GTIN 4046356693264
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 720,300 GRM
Tullitariffinumero 85444290