Power cable - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FRT SH - 1424117

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, free cable end, on Socket angled M12, T-coded, cable length: 3 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424117
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 295 (C_2_2017)
GTIN 4046356693219
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 460,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)