Power cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSS PE SH - 1424096

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, Orange (RAL 2003), matt, shielded, free cable end, on Socket straight M12, S-coded, cable length: 1.5 m, for AC current up to 12 A/690 V

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: AC connectors for up to 12 A and 690 V AC
  • Protection against incorrect connection using special S-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424096
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Luettelosivu Sivu 294 (C_2_2017)
GTIN 4046356693011
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 248,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa DE (Saksa)