Network cable - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/0,37 - 1424070

Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread to free cable end, line, length: 0.37 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424070
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQCED -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4046356671675
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 43,200 GRM
Tullitariffinumero 85444290