uutta

Nut - QPD N2,5 9-14 GY - 1424032

Nut, QUICKON connection, number of positions: 4, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, gray, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1424032
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6UCX -
GTIN 4055626366340
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85472000
Alkuperämaa PL (Puola)