Network cable - NBC-MSD/ 3,3-939/MSD SCO SI - 1422329

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, coding: D, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP65, coding: D, cable length: 3.3 m, Product tested according to customer specification/rail application

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1422329
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626299648
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 248,456 GRM
Tullitariffinumero 85444290