Patch cable - NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-RD - 1421146

Patch cable, contact inserts: x , degree of protection: IP20, cable length: 15 m, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1421146
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAN -
GTIN 4055626254777
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 581,000 GRM
Tullitariffinumero 85444210