Panel feed-through - QPD W 3X1,5 M20 0,35 BK B-S - 1419429

Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 3, 0.5 mm² ... 1.5 mm², 690 V, 17.5 A, black, Without QUICKON nut, assembly thread: M20, Single wires (welded-on), 1.5 mm², wires cut flat at the end, cable length: 0.35 m, pin assignment: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419429
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6AAA -
Vähimmäistilausmäärä 15 pcs
GTIN 4055626173061
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290