Panel feed-through - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Panel feed-through, QUICKON connection, number of positions: 4, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, gray, Without QUICKON nut, Single wires (welded-on), 2.5 mm², with ferrules at the end, cable length: 0.25 m, pin assignment: 1 = BN, 2 = BU

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419428
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6ABB -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626173054
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290