Connector - QPD P 5X6,0 9-14 BKBK - 1419426

As shown in the illustration but with a black housing

Connector, QUICKON connection, number of positions: 5, 2.5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, black, with QUICKON nut, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm, connection labeling: 1, 2, 3, 4, 5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419426
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6BCB -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626173092
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,800 GRM