Connector - QPD P 5X2,5 9-16 BKBK - 1419422

As shown in the illustration but with a black housing

Connector, QUICKON connection, number of positions: 5, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, black, with QUICKON nut, cable diameter range: 9 mm ... 16 mm, connection labeling: 1, 2, 3, 4, 5

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419422
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6BCB -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626173085
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 76,900 GRM