Flush-type connector - SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419409

Flush-type plug, shielded, 5-pos., M12, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with 1 m cable, 5 x 0.34 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Pre-assembled with cables in various standard lengths for immediate use
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419409
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABQCEC -
Luettelosivu Sivu 46 (C_2_2017)
GTIN 4046356533287
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,200 GRM
Tullitariffinumero 85444290