Housing - HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK - 1419260

Coupling housings D7, with single locking latch, material: PA, cable outlets: 1, straight, height: 60.5 mm, cable gland: with, support sleeve: no, 1x M25, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419260
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 510 (C_2_2017)
GTIN 4055626160115
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)