Housing - HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - 1419255

Sleeve housing D7, for single locking latch, material: PA, cable outlets: 1, straight, height: 77.6 mm, cable gland: with, support sleeve: no, 1x M20, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419255
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 508 (C_2_2017)
GTIN 4055626159966
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 24,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)