Housing - HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL - 1419253

Box mounting bases D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, lateral, height: 27.9 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 1x M20, Standard, open floor

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419253
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159843
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 35,800 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)