Housing - HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 1419252

Panel mounting base D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, height: 28.5 mm, cable gland: none, support sleeve: no, Standard, angled

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419252
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159836
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 29,300 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)