Housing - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

Panel mounting base D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PA, height: 25.5 mm, cable gland: none, support sleeve: no, protective cover: yes, Standard, for socket inserts

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419251
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159829
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 26,800 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)