Housing - HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL - 1419243

Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, height: 60.5 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 1x M20, Standard, for socket inserts

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419243
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159744
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 45,600 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)