Housing - HC-STA-D07-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1419239

Coupling housings D7, with single locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, cable outlets: 1, straight, height: 60.5 mm, cable gland: none, support sleeve: yes, 1x M25, Standard

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1419239
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7AAE -
Luettelosivu Sivu 511 (C_2_2017)
GTIN 4055626159720
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 38,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)