Contact insert - HC-Q12-I-CT-F - 1418625

Contact insert, number of positions: 12+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Socket, Crimp connection, 400 V, 10 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Can be keyed in seconds thanks to plastic profiles
  • 16 coding options without loss of contact space.
  • For all D7 housing designs
  • Cost-effective and saves space thanks to high number of contacts within a small surface area
  • Contact insert including IP65 sealing screw

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1418625
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7ABJ -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 503 (C_2_2017)
GTIN 4055626249384
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 14,700 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)