Contact insert - HC-Q07-I-CT-M - 1418624

Contact insert, number of positions: 7+PE, size: D7, number of connections per position: 1, Pin, Crimp connection, 400 V, 10 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Contact insert including IP65 sealing screw

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1418624
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7ABJ -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 503 (C_2_2017)
GTIN 4055626249377
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 16,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)