Sensor/actuator cable - SAC-8P-45,0-28X/M12FS OD - 1417918

Sensor/actuator cable, 8-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, cable length: 45 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Corrosion protection for all exposed metal parts, thanks to the use of stainless steel type 1.4404
  • Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C to +105°C

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417918
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CFA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
GTIN 4055626128689
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 779,800 GRM
Tullitariffinumero 85444290