Sensor/actuator cable - SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... - 1417834

Sensor/actuator cable, 3-position, Variable cable type, Plug angled M12 SPEEDCON, A-coded, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Damping diode, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with Zener diode as protective circuit
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417834
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1DJA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Luettelosivu Sivu 242 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 264,329 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)